{"product":{"productId":"agid.20474","price":7.67,"name":"Sperrriegel mit Anschlag, Form B und D"},"currency":"EUR"}
- Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben
- 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes
- Rastkerbe für das Halten der Stellung
- Arretierstift gehärtet
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert.
Mit Auswahl der Anschlagseite wird die Drehrichtung des Riegels definiert.
Zeichnungshinweis
1) Anschlag links
2) Anschlag rechts
2) Anschlag rechts
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.