Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form B, arretierbar
K0361_B

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0361_B Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form B, arretierbar 143 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 305 kB

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form B, arretierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
K0361.110BArretierbar1016192510792536,5132,5311530M6 61,96 €
K0361.112BArretierbar1220233210913344,5133351535M8 68,75 €
K0361.116BArretierbar1625284010106,541,553133422050M10 78,05 €
K0361.120BArretierbar2030334010114,541,553133503663M10 88,14 €
K0361.125BArretierbar25384250101345162,5133602073M10 98,81 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33