Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
K0359

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis:
Form A: Standard
Form B: Arretierbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0359 Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 182 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 305 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
K0359.010A-10161925-7525132,5311929M6 63,37 €
K0359.012A-12202332-8733133352235M8 71,43 €
K0359.016A-16252840-102,541,5133423050M10 82,17 €
K0359.020A-20303340-110,541,5133504663M10 93,48 €
K0359.025A-25384250-13051133603973M10 106,84 €

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
K0359.110B-10161925-752530,5132,5311929M6 67,65 €
K0359.112B-12202332-873340,5133352235M8 76,11 €
K0359.116B-16252840-102,541,549133423050M10 87,54 €
K0359.120B-20303340-110,541,549133504663M10 100,16 €
K0359.125B-25384250-1305158,5133603973M10 118,18 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33