Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid glasfaserverstärkt
Flachkopfschraube DIN 921 Stahl.
Halteplatte Stahl.
Ausführung:schwarz.
Flachkopfschraube und Halteplatte verzinkt.
Hinweis:Magnetverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen.Zeichnungshinweis:
1) Flachkopfschraube
2) Halteplatte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1295 Magnetverschluss 203 kB

Zeichnungen

Magnetverschluss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1BDHH1LL1Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
GegenstückCADZub.PreisBestellen
K1295.17281207,7174,3146281253Flachkopfschraube M4x5 4,01 €
K1295.284013013,5286,3201040192010Flachkopfschraube M5x6 4,16 €
K1295.284023013,5286,3201040192010Flachkopfschraube M5x6 und Halteplatte 14x41x2 5,24 €