Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Kugeln und Feder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Kugeln vergütet.
Hinweis:Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft.
Einbaumaße Form A: Plattenstärke min. 6 mm.
Einbaumaße Form B: Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form C: Plattenstärke >10 mm.
Einbaumaße Form D: Sackloch.
Auf Anfrage:Passende Mutter.Zubehör:Sperrbolzen K1067.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1066 Kugelsperrbuchsen 364 kB
 Technischer Hinweis 171 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbuchsen
Kugelsperrbuchsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerSpannkraft
F1
N
Scherkraft
kN
Temperatur-
beständigkeit
bis
CADZub.PreisBestellen
K1066.771,8180 °C 14,18 €
K1066.15151,8180 °C 14,18 €