{"product":{"productId":"agid.22851","price":49.86,"name":"Sperrbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Druckknopf blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit dem Sperrbolzen lassen sich zwei getrennte Platten ohne Gegenstück schnell und einfach verbinden.
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Druckknopf blank.
Hinweis
Montagemöglichkeit für Plattenstärke 3 - 12 mm.
Grundplatte aus hartem Werkstoff verwenden wie z.B. Edelstahl.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Grundplatte aus hartem Werkstoff verwenden wie z.B. Edelstahl.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sperrbolzen in die Anschraubplatte drehen bis das Gewinde auf der anderen Seite zu sehen ist.
Knopf drücken und den Sperrbolzen in die vorbearbeitete Grundplatte stecken.
Sperrbolzen in die andere Richtung drehen, bis beide Platten zusammen sind und anschließend mit der Kontermutter sichern.
Knopf drücken und den Sperrbolzen in die vorbearbeitete Grundplatte stecken.
Sperrbolzen in die andere Richtung drehen, bis beide Platten zusammen sind und anschließend mit der Kontermutter sichern.
Zeichnungshinweis
1) Anschraubplatte
2) Grundplatte
2) Grundplatte
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.