DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Bolzen Stahl vergütet und vernickelt.
Bolzen Edelstahl vergütet.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz oder blank.
Kugel vergütet.
Hinweis
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke bis 20 mm.
Inklusive Befestigungsschrauben M2 bzw. M3.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Aufnahmebuchse K1065.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch