DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Druckspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff
Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse und Druckknopf blank.
Hinweis
Form A für Plattenstärke 3 bis 10mm.
Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.
Betätigungsweise
Den Druckspannverschluss über den Spannbolzen setzen ohne den Knopf zu drücken, somit ist der Druckspannverschluss gespannt.
Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.
Anwendung
Montagemöglichkeit A in Kombination mit Distanzringen, für Plattenstärke 3 bis 10 mm.
Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.
Achtung
Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit den Spannbolzen K1564.
Zeichnungshinweis
1) Platte
Zubehör
Distanzringe K1563.
Spannbolzen K1564.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch