Warengruppen
Drehspannverschlüsse Stahl oder Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
K1561

Drehspannverschlüsse Stahl oder Edelstahl, Drehkopf Kunststoff...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff:Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt oder blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit Form A für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit Form B für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position "ON" drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zubehör:Spannbolzen K1564.Zeichnungshinweis:
1) Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1561 Drehspannverschlüsse Stahl oder Edelstahl Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl 333 kB
 Technischer Hinweis für Drehspannverschlüsse K1561 und Spannbolzen K1564 206 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehspannverschlüsse Stahl oder Edelstahl, Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

Drehspannverschlüsse Stahl, Drehkopf Kunststoff

mehr Info

Zeichnungen

Drehspannverschlüsse Stahl, Drehkopf Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1561.14Polyamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 26,96 €
K1561.18Polyamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 28,27 €

Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Drehspannverschlüsse Edelstahl, Drehkopf Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1561.114Edelstahl614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 42,75 €
K1561.118Edelstahl81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 44,73 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33