Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit
K0791

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0791 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit 148 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0791.119050101955,511105,92515,9524 17,35 €
K0791.119050151955,511155,92520,9524 17,35 €
K0791.119050201955,511205,92525,9524 17,35 €
K0791.119050251955,511255,92530,9524 17,35 €
K0791.119050301955,511305,92535,9524 18,28 €
K0791.119060101966,8511106,82516,8635 17,35 €
K0791.119060151966,8511156,82521,8635 17,35 €
K0791.119060201966,8511206,82526,8635 17,35 €
K0791.119060251966,8511256,82531,8635 17,35 €
K0791.119060301966,8511306,82536,8635 18,46 €
K0791.119060351966,8511356,82541,8635 18,46 €
K0791.119060401966,8511406,82546,8635 18,46 €
K0791.119060451966,8511456,82551,8635 18,46 €
K0791.119060501966,8511506,82556,8635 18,46 €
K0791.125080202589,514207,83327,8863 18,93 €
K0791.125080252589,514257,83332,8863 18,93 €
K0791.125080302589,514307,83337,8863 20,13 €
K0791.125080352589,514357,83342,8863 20,13 €
K0791.125080402589,514407,83347,8863 20,13 €
K0791.125080452589,514457,83352,8863 20,13 €
K0791.125080502589,514507,83357,8863 20,13 €
K0791.1251002025101214208,93328,910100 23,59 €
K0791.1251002525101214258,93333,910100 23,59 €
K0791.1251003025101214308,93338,910100 25,72 €
K0791.1251003525101214358,93343,910100 25,72 €
K0791.1251004025101214408,93348,910100 25,72 €
K0791.1251004525101214458,93353,910100 25,72 €
K0791.1251005025101214508,93358,910100 25,72 €
K0791.1251006025101214608,93368,910100 27,07 €
K0791.13512025351214,522259,939,534,912144 28,55 €
K0791.13512030351214,522309,939,539,912144 29,79 €
K0791.13512035351214,522359,939,544,912144 29,79 €
K0791.13512040351214,522409,939,549,912144 29,79 €
K0791.13512045351214,522459,939,554,912144 29,79 €
K0791.13512050351214,522509,939,559,912144 29,79 €
K0791.13512060351214,522609,939,569,912144 31,42 €
K0791.13512070351214,522709,939,579,912144 31,42 €
K0791.13512080351214,522809,939,589,912144 33,27 €
K0791.13516030351619223013,139,543,116257 50,61 €
K0791.13516035351619223513,139,548,116257 50,61 €
K0791.13516040351619224013,139,553,116257 51,49 €
K0791.13516045351619224513,139,558,116257 51,49 €
K0791.13516050351619225013,139,563,116257 52,18 €
K0791.13516060351619226013,139,573,116257 52,79 €
K0791.13516070351619227013,139,583,116257 53,75 €
K0791.13516080351619228013,139,593,116257 54,59 €