Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar
K1299

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:- Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
- Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.
- Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1299 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar 265 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1299.119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 23,64 €
K1299.119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 23,64 €
K1299.119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 23,64 €
K1299.119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 23,64 €
K1299.119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 24,42 €
K1299.119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 23,85 €
K1299.119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 23,85 €
K1299.119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 23,85 €
K1299.119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 23,85 €
K1299.119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 25,19 €
K1299.119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 25,19 €
K1299.119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 25,19 €
K1299.119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 25,19 €
K1299.119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 25,19 €
K1299.125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 25,29 €
K1299.125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 25,29 €
K1299.125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 26,78 €
K1299.125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 26,78 €
K1299.125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 26,78 €
K1299.125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 26,78 €
K1299.125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 26,78 €
K1299.125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 31,97 €
K1299.125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 31,97 €
K1299.125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 32,95 €
K1299.125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 32,95 €
K1299.125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 32,95 €
K1299.125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 32,95 €
K1299.125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 32,95 €
K1299.125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 34,03 €
K1299.13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 33,51 €
K1299.13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 34,34 €
K1299.13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 34,34 €
K1299.13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 34,34 €
K1299.13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 34,34 €
K1299.13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 34,34 €
K1299.13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 35,41 €
K1299.13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 35,41 €
K1299.13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 36,44 €
K1299.135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 49,09 €
K1299.135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 49,09 €
K1299.135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 49,09 €
K1299.135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 49,09 €
K1299.135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 49,09 €
K1299.135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 51,76 €
K1299.135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 51,76 €
K1299.135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 54,07 €