Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
K0792

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200
Halteseile mit Öse K0367.....
Schlüsselring K0367.15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0792 Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd 210 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3D4LL1L2L3Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0792.10260501017,639,355,513,226105,92519,2515 11,22 €
K0792.10260501517,639,355,513,226155,92519,2515 11,22 €
K0792.10260502017,639,355,513,226205,92519,2515 11,22 €
K0792.10260502517,639,355,513,226255,92519,2515 11,22 €
K0792.10260503017,639,355,513,226305,92519,2515 11,89 €
K0792.10260601017,639,366,8513,226106,82519,2622 11,27 €
K0792.10260601517,639,366,8513,226156,82519,2622 11,27 €
K0792.10260602017,639,366,8513,226206,82519,2622 11,27 €
K0792.10260602517,639,366,8513,226256,82519,2622 11,27 €
K0792.10260603017,639,366,8513,226306,82519,2622 11,89 €
K0792.10260603517,639,366,8513,226356,82519,2622 11,89 €
K0792.10260604017,639,366,8513,226406,82519,2622 11,89 €
K0792.10260604517,639,366,8513,226456,82519,2622 11,89 €
K0792.10260605017,639,366,8513,226506,82519,2622 11,89 €
K0792.1035080202352,289,517,335,4207,83324,2838 12,25 €
K0792.1035080252352,289,517,335,4257,83324,2838 12,25 €
K0792.1035080302352,289,517,335,4307,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080352352,289,517,335,4357,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080402352,289,517,335,4407,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080452352,289,517,335,4457,83324,2838 13,13 €
K0792.1035080502352,289,517,335,4507,83324,2838 13,13 €
K0792.1035100202352,2101217,335,4208,93324,21060 19,03 €
K0792.1035100252352,2101217,335,4258,93324,21060 19,03 €
K0792.1035100302352,2101217,335,4308,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100352352,2101217,335,4358,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100402352,2101217,335,4408,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100452352,2101217,335,4458,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100502352,2101217,335,4508,93324,21060 19,85 €
K0792.1035100602352,2101217,335,4608,93324,21060 20,89 €
K0792.1047120253370,21214,526,347259,939,528,41286 19,23 €
K0792.1047120303370,21214,526,347309,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120353370,21214,526,347359,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120403370,21214,526,347409,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120453370,21214,526,347459,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120503370,21214,526,347509,939,528,41286 20,27 €
K0792.1047120603370,21214,526,347609,939,528,41286 21,30 €
K0792.1047120703370,21214,526,347709,939,528,41286 21,30 €
K0792.1047120803370,21214,526,347809,939,528,41286 22,23 €
K0792.1047160303370,2161926,3473013,139,528,416153 32,57 €
K0792.1047160353370,2161926,3473513,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160403370,2161926,3474013,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160453370,2161926,3474513,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160503370,2161926,3475013,139,528,416153 33,09 €
K0792.1047160603370,2161926,3476013,139,528,416153 35,16 €
K0792.1047160703370,2161926,3477013,139,528,416153 35,16 €
K0792.1047160803370,2161926,3478013,139,528,416153 37,22 €