Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit
K0792

Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0792 Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit 244 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0792.112605010schwarz17,639,355,513,226105,92519,215,9524 14,29 €
K0792.112605015schwarz17,639,355,513,226155,92519,220,9524 14,29 €
K0792.112605020schwarz17,639,355,513,226205,92519,225,9524 14,29 €
K0792.112605025schwarz17,639,355,513,226255,92519,230,9524 14,29 €
K0792.112605030schwarz17,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,11 €
K0792.112606010schwarz17,639,366,8513,226106,82519,216,8635 14,29 €
K0792.112606015schwarz17,639,366,8513,226156,82519,221,8635 14,29 €
K0792.112606020schwarz17,639,366,8513,226206,82519,226,8635 14,29 €
K0792.112606025schwarz17,639,366,8513,226256,82519,231,8635 14,29 €
K0792.112606030schwarz17,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,11 €
K0792.112606035schwarz17,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,11 €
K0792.112606040schwarz17,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,11 €
K0792.112606045schwarz17,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,11 €
K0792.112606050schwarz17,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,11 €
K0792.113508020schwarz2352,289,517,335,4207,83324,227,8863 15,57 €
K0792.113508025schwarz2352,289,517,335,4257,83324,232,8863 15,57 €
K0792.113508030schwarz2352,289,517,335,4307,83324,237,8863 16,65 €
K0792.113508035schwarz2352,289,517,335,4357,83324,242,8863 16,65 €
K0792.113508040schwarz2352,289,517,335,4407,83324,247,8863 16,65 €
K0792.113508045schwarz2352,289,517,335,4457,83324,252,8863 16,65 €
K0792.113508050schwarz2352,289,517,335,4507,83324,257,8863 16,65 €
K0792.113510020schwarz2352,2101217,335,4208,93324,228,910100 24,16 €
K0792.113510025schwarz2352,2101217,335,4258,93324,233,910100 24,16 €
K0792.113510030schwarz2352,2101217,335,4308,93324,238,910100 25,44 €
K0792.113510035schwarz2352,2101217,335,4358,93324,243,910100 25,44 €
K0792.113510040schwarz2352,2101217,335,4408,93324,248,910100 25,44 €
K0792.113510045schwarz2352,2101217,335,4458,93324,253,910100 25,44 €
K0792.113510050schwarz2352,2101217,335,4508,93324,258,910100 25,44 €
K0792.113510060schwarz2352,2101217,335,4608,93324,268,910100 26,68 €
K0792.114712025schwarz3370,21214,526,347259,939,528,434,912144 24,62 €
K0792.114712030schwarz3370,21214,526,347309,939,528,439,912144 25,85 €
K0792.114712035schwarz3370,21214,526,347359,939,528,444,912144 25,85 €
K0792.114712040schwarz3370,21214,526,347409,939,528,449,912144 25,85 €
K0792.114712045schwarz3370,21214,526,347459,939,528,454,912144 25,85 €
K0792.114712050schwarz3370,21214,526,347509,939,528,459,912144 25,85 €
K0792.114712060schwarz3370,21214,526,347609,939,528,469,912144 27,09 €
K0792.114712070schwarz3370,21214,526,347709,939,528,479,912144 27,09 €
K0792.114712080schwarz3370,21214,526,347809,939,528,489,912144 28,32 €
K0792.114716030schwarz3370,2161926,3473013,139,528,443,116257 44,15 €
K0792.114716035schwarz3370,2161926,3473513,139,528,448,116257 44,15 €
K0792.114716040schwarz3370,2161926,3474013,139,528,453,116257 44,15 €
K0792.114716045schwarz3370,2161926,3474513,139,528,458,116257 44,15 €
K0792.114716050schwarz3370,2161926,3475013,139,528,463,116257 44,15 €
K0792.114716060schwarz3370,2161926,3476013,139,528,473,116257 47,55 €
K0792.114716070schwarz3370,2161926,3477013,139,528,483,116257 47,55 €
K0792.114716080schwarz3370,2161926,3478013,139,528,493,116257 50,37 €
K0792.11842605010verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 14,29 €
K0792.11842605015verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 14,29 €
K0792.11842605020verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 14,29 €
K0792.11842605025verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 14,29 €
K0792.11842605030verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,11 €
K0792.11842606010verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 14,29 €
K0792.11842606015verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 14,29 €
K0792.11842606020verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 14,29 €
K0792.11842606025verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 14,29 €
K0792.11842606030verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,11 €
K0792.11842606035verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,11 €
K0792.11842606040verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,11 €
K0792.11842606045verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,11 €
K0792.11842606050verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,11 €
K0792.11843508020verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 15,57 €
K0792.11843508025verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 15,57 €
K0792.11843508030verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 16,65 €
K0792.11843508035verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 16,65 €
K0792.11843508040verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 16,65 €
K0792.11843508045verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 16,65 €
K0792.11843508050verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 16,65 €
K0792.11843510020verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 24,16 €
K0792.11843510025verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 24,16 €
K0792.11843510030verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 25,44 €
K0792.11843510035verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 25,44 €
K0792.11843510040verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 25,44 €
K0792.11843510045verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 25,44 €
K0792.11843510050verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 25,44 €
K0792.11843510060verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 26,68 €
K0792.11844712025verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 24,62 €
K0792.11844712030verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 25,85 €
K0792.11844712035verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 25,85 €
K0792.11844712040verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 25,85 €
K0792.11844712045verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 25,85 €
K0792.11844712050verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 25,85 €
K0792.11844712060verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 27,09 €
K0792.11844712070verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 27,09 €
K0792.11844712080verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 28,32 €
K0792.11844716030verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 44,15 €
K0792.11844716035verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 44,15 €
K0792.11844716040verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 44,15 €
K0792.11844716045verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 44,15 €
K0792.11844716050verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 44,15 €
K0792.11844716060verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 47,55 €
K0792.11844716070verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 47,55 €
K0792.11844716080verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 50,37 €