Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung
K1064

Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Bolzen Stahl.
Drehknopf Thermoplast PA (Polyamid).
Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Bolzen vergütet und vernickelt.
Drehknopf glasfaserverstärkt, schwarz.
Kugel vergütet.
Hinweis:Einbaumaße Form A für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Einbaumaße Form B für Plattenstärke bis 20 mm.
Inklusive Befestigungsschrauben M2 bzw. M3.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1064 Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung 309 kB
 Technischer Hinweis 180 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft
kN
TemperaturbeständigkeitCADZub.PreisBestellen
K1064.62061425252124,56,519,5M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 25,77 €
K1064.10221018343428311021,5M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 27,06 €
K1064.10281018343428311027,5M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 27,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33