Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit
K0790

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Für Form B:
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0790 Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3LL1L2L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0790.011205010A11,555,510105,92515,911524 11,67 €
K0790.011205015A11,555,510155,92520,911524 11,67 €
K0790.011205020A11,555,510205,92525,911524 11,67 €
K0790.011205025A11,555,510255,92530,911524 11,67 €
K0790.011205030A11,555,510305,92535,911524 12,39 €
K0790.011206010A11,566,8510106,82516,811635 11,87 €
K0790.011206015A11,566,8510156,82521,811635 11,87 €
K0790.011206020A11,566,8510206,82526,811635 11,87 €
K0790.011206025A11,566,8510256,82531,811635 11,87 €
K0790.011206030A11,566,8510306,82536,811635 13,16 €
K0790.011206035A11,566,8510356,82541,811635 13,16 €
K0790.011206040A11,566,8510406,82546,811635 13,16 €
K0790.011206045A11,566,8510456,82551,811635 13,16 €
K0790.011206050A11,566,8510506,82556,811635 13,16 €
K0790.011508020A15,589,513,5207,83327,815863 12,70 €
K0790.011508025A15,589,513,5257,83332,815863 12,70 €
K0790.011508030A15,589,513,5307,83337,815863 14,24 €
K0790.011508035A15,589,513,5357,83342,815863 14,24 €
K0790.011508040A15,589,513,5407,83347,815863 14,24 €
K0790.011508045A15,589,513,5457,83352,815863 14,24 €
K0790.011508050A15,589,513,5507,83357,815863 14,24 €
K0790.011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 19,43 €
K0790.011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 19,43 €
K0790.011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 20,30 €
K0790.011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 20,30 €
K0790.011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 20,30 €
K0790.011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 20,30 €
K0790.011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 20,30 €
K0790.011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 21,49 €
K0790.012112025A221214,520259,939,534,92112144 19,79 €
K0790.012112030A221214,520309,939,539,92112144 20,61 €
K0790.012112035A221214,520359,939,544,92112144 20,61 €
K0790.012112040A221214,520409,939,549,92112144 20,61 €
K0790.012112045A221214,520459,939,554,92112144 20,61 €
K0790.012112050A221214,520509,939,559,92112144 20,61 €
K0790.012112060A221214,520609,939,569,92112144 21,74 €
K0790.012112070A221214,520709,939,579,92112144 21,74 €
K0790.012112080A221214,520809,939,589,92112144 22,72 €
K0790.012116030A221619203013,139,543,12116257 35,26 €
K0790.012116035A221619203513,139,548,12116257 35,26 €
K0790.012116040A221619204013,139,553,12116257 35,26 €
K0790.012116045A221619204513,139,558,12116257 35,26 €
K0790.012116050A221619205013,139,563,12116257 35,36 €
K0790.012116060A221619206013,139,573,12116257 38,09 €
K0790.012116070A221619207013,139,583,12116257 38,09 €
K0790.012116080A221619208013,139,593,12116257 40,30 €

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 12,18 €
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 12,18 €
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 12,18 €
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 12,18 €
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 12,90 €
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 12,39 €
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 12,39 €
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 12,39 €
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 12,39 €
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 13,67 €
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 13,67 €
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 13,67 €
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 13,67 €
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 13,67 €
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 13,21 €
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 13,21 €
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 14,75 €
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 14,75 €
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 14,75 €
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 14,75 €
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 14,75 €
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 19,94 €
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 19,94 €
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 20,82 €
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 20,82 €
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 20,82 €
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 20,82 €
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 20,82 €
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 22,00 €
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 20,30 €
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 21,13 €
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 21,13 €
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 21,13 €
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 21,13 €
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 21,13 €
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 22,26 €
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 22,26 €
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 23,23 €
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 35,77 €
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 35,77 €
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 35,77 €
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 35,77 €
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 35,88 €
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 38,60 €
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 38,60 €
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 40,81 €