Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung
K1415

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1415 Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung 148 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit T-Griff mit Kopfarretierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1415.20460505017,64655,513,21,53472519,450510 17,51 €
K1415.20460510017,64655,513,21,53972519,4100510 18,05 €
K1415.20460515017,64655,513,21,531472519,4150510 18,18 €
K1415.20460605017,64666,8513,223472519,450614 17,86 €
K1415.20460610017,64666,8513,223972519,4100614 18,42 €
K1415.20460615017,64666,8513,2231472519,4150614 18,58 €
K1415.2063081002362,989,517,333,596,53324,4100826 19,11 €
K1415.2063081502362,989,517,333,5146,53324,4150826 19,44 €
K1415.2063082002362,989,517,333,5196,53324,4200826 19,88 €
K1415.2063101002362,9101217,343,596,53324,41001040 19,69 €
K1415.2063101502362,9101217,343,5146,53324,41501040 20,30 €
K1415.2063102002362,9101217,343,5196,53324,42001040 20,64 €
K1415.2082121503381,81214,526,34,53,5146,539,528,81501257 22,41 €
K1415.2082122003381,81214,526,34,53,5196,539,528,82001257 23,15 €
K1415.2082122503381,81214,526,34,53,5246,539,528,82501257 23,59 €
K1415.2082161503381,8161926,36,5414639,528,815016100 24,36 €
K1415.2082162003381,8161926,36,5419639,528,820016100 25,67 €
K1415.2082162503381,8161926,36,5424639,528,825016100 26,39 €