Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelketten Form B, mit Schlüsselring
K1125_B

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Edelstahl,
Schlüsselring Edelstahl.
Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.Zeichnungshinweis:
1) gleiche Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1125_B Kugelketten Form B, mit Schlüsselring 173 kB

Zeichnungen

Kugelketten Form B, mit Schlüsselring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
LDD1CADZub.PreisBestellen
K1125.115X160Bmit SchlüsselringEdelstahl160151 1,87 €
K1125.115X320Bmit SchlüsselringEdelstahl320151 2,10 €
K1125.115X500Bmit SchlüsselringEdelstahl500151 2,54 €
K1125.115X1000Bmit SchlüsselringEdelstahl1000151 3,78 €
K1125.119X160Bmit SchlüsselringEdelstahl160191 1,91 €
K1125.119X320Bmit SchlüsselringEdelstahl320191 2,14 €
K1125.119X500Bmit SchlüsselringEdelstahl500191 2,59 €
K1125.119X1000Bmit SchlüsselringEdelstahl1000191 3,83 €
K1125.123X160Bmit SchlüsselringEdelstahl160231,2 1,96 €
K1125.123X320Bmit SchlüsselringEdelstahl320231,2 2,20 €
K1125.123X500Bmit SchlüsselringEdelstahl500231,2 2,67 €
K1125.123X1000Bmit SchlüsselringEdelstahl1000231,2 3,84 €
K1125.128X160Bmit SchlüsselringEdelstahl160281,7 2,00 €
K1125.128X320Bmit SchlüsselringEdelstahl320281,7 2,23 €
K1125.128X500Bmit SchlüsselringEdelstahl500281,7 2,70 €
K1125.128X1000Bmit SchlüsselringEdelstahl1000281,7 3,87 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33