Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B
K1414_B

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416.
Für Form B:
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1414_B Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B 244 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1414.101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 16,48 €
K1414.101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 17,02 €
K1414.101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 17,15 €
K1414.101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 16,83 €
K1414.101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 17,39 €
K1414.101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 17,55 €
K1414.101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 18,08 €
K1414.101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 18,41 €
K1414.101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 18,85 €
K1414.101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 18,66 €
K1414.101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 19,28 €
K1414.101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 19,61 €
K1414.102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 21,38 €
K1414.102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 22,12 €
K1414.102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 22,56 €
K1414.102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 23,34 €
K1414.102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 24,64 €
K1414.102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 25,36 €