Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A
K1414_A

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Vorteile:Verbindungen über große Distanzen möglich.
Sie sind sehr flexibel einsetzbar, da die Länge des Bolzens nicht mit der Bauteilbreite abgestimmt werden muss.
Auf Anfrage:Andere Bolzenlängen.Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung K1416.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1414_A Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A 232 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl, mit Kopfarretierung, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D2D3D5LL1L2L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1414.001205050A11,555,5101,5347255011510 15,96 €
K1414.001205100A11,555,5101,53972510011510 16,51 €
K1414.001205150A11,555,5101,531472515011510 16,63 €
K1414.001206050A11,566,85102347255011614 16,31 €
K1414.001206100A11,566,851023972510011614 16,88 €
K1414.001206150A11,566,8510231472515011614 17,03 €
K1414.001508100A15,589,513,533,596,53310015826 17,57 €
K1414.001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 17,90 €
K1414.001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 18,34 €
K1414.001510100A15,5101213,543,596,533100151040 18,14 €
K1414.001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 18,76 €
K1414.001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 19,10 €
K1414.002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 20,87 €
K1414.002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 21,61 €
K1414.002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 22,05 €
K1414.002116150A221619206,5414639,51502116100 22,82 €
K1414.002116200A221619206,5419639,52002116100 24,13 €
K1414.002116250A221619206,5424639,52502116100 24,85 €