Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Steckbolzen mit Klappsicherung
K0776

Steckbolzen mit Klappsicherung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Steckbolzen mit Klappsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, aber auch zum dauerhaften Verbinden von beweglichen Teilen und Werkstücken.
Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar.
Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen "Geschlossen" und "Geöffnet".
Zeichnungshinweis:
1) Rastnut
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0776 Steckbolzen mit Klappsicherung 223 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Klappsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1DD1HLL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Auszugskraft F
N
CADZub.PreisBestellen
K0776.0602516,9212632564531612190 9,11 €
K0776.0604016,9212634066046612190 9,30 €
K0776.0605016,9212635067056612190 9,58 €
K0776.0802516,9216842564631821270 9,58 €
K0776.0804016,9216844066146821270 9,88 €
K0776.0805016,9216845067156821270 10,04 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33