Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahlselbstsichernd
K0746

Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kopfstück und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.
Ringgriff und Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Kopfstück und Druckknopf passiviert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Ringgriff und Schlüsselring passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Durch die hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit finden Sie breite Anwendung in der Lebensmittel-, chemischen und petrochemischen Industrie und als Konstruktionsteile für die Luft- und Raumfahrt.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200
Halteseile mit Öse K0367.....
Schlüsselring K0367.15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0746 Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahlselbstsichernd 117 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahlselbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4D5LL1L2L3Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,8524,4  17,53 €
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,8524,4  17,88 €
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,8524,4  18,02 €
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,8524,4  18,02 €
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,8524,4  20,11 €
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,8524,4  21,05 €
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8524,4  23,96 €
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,8635,64  16,14 €
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,8635,64  16,14 €
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,8635,64  17,41 €
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,8635,64  17,41 €
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,8635,64  18,50 €
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,8635,64  19,54 €
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,8635,64  19,54 €
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,8635,64  20,33 €
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,8635,64  21,26 €
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8635,64  22,24 €
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,8863,8  18,65 €
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,8863,8  20,11 €
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,8863,8  20,11 €
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,8863,8  21,56 €
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,8863,8  23,07 €
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,8863,8  23,60 €
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8863,8  23,60 €
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,610100,1  19,91 €
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,610100,1  22,46 €
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,610100,1  26,37 €
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,610100,1  27,42 €
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610100,1  27,42 €
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,812144,06  26,52 €
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,812144,06  26,52 €
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,812144,06  29,01 €
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,812144,06  33,81 €
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,812144,06  39,70 €
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,812144,06  39,70 €
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,316257,18  38,90 €
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,316257,18  44,36 €
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,316257,18  49,82 €
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,316257,18  55,28 €
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,316257,18  55,28 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33