Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D
K0736_D

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Zubehör:Passende Buchse konisch K0736.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0736_D Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D 341 kB

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4HH2SW1SW2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0736.54105DStahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512 15,20 €
K0736.54206DStahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614 16,74 €
K0736.54308DStahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535 21,79 €
K0736.54410DStahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534 28,10 €
K0736.504105DEdelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153541317512 22,09 €
K0736.504206DEdelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173651419614 24,38 €
K0736.504308DEdelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348719241535 30,95 €
K0736.504410DEdelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410922301534 40,10 €