Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0637_B Sperrriegel Edelstahl Form B 215 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0637.1050410B4M1010382520936171814 11,33 €
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 11,33 €
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 11,33 €
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 11,33 €
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 11,33 €
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 11,33 €
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 12,48 €
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 12,48 €
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 12,48 €
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 12,48 €
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 12,48 €
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 12,48 €
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 14,01 €
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 14,01 €
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 14,01 €
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 14,01 €
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 14,01 €
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 14,01 €
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 17,42 €
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 17,42 €
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 17,42 €
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 17,42 €
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 17,42 €
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 17,42 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33