{"product":{"productId":"agid.18200","price":1.13,"name":"Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh"},"currency":"EUR"}
- Kunststoffummantelung
- Flexibel einsetzbar
- Einsatztemperatur +80° C
Beschreibung
Werkstoff
Halteseil aus Edelstahl.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Ausführung
Halteseil mit Kunststoffummantelung.
Hinweis
Mit dem Halteseil und Schlüsselring K0367 können die Kugelsperrbolzen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 sowie die Steckbolzen K0365 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5.
Einsatztemperatur: +80 °C.
Einsatztemperatur: +80 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.