Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0365 Steckbolzen 182 kB

Zeichnungen

Steckbolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0365.25060102566,51410717,717622  8,05 €
K0365.25060152566,51415717,722622  8,29 €
K0365.25060202566,51420717,727622  8,46 €
K0365.25060252566,51425717,732622  8,57 €
K0365.25060302566,51430717,737622  8,81 €
K0365.25060402566,51440717,747622  9,04 €
K0365.25060502566,51450717,757622  9,28 €
K0365.25080152588,751415817,723838  8,46 €
K0365.25080202588,751420817,728838  8,57 €
K0365.25080252588,751425817,733838  8,81 €
K0365.25080302588,751430817,738838  9,04 €
K0365.25080402588,751440817,748838  9,28 €
K0365.25080502588,751450817,758838  9,51 €
K0365.33100153310121915924241060  10,44 €
K0365.33100203310121920924291060  10,68 €
K0365.33100253310121925924341060  10,91 €
K0365.33100303310121930924391060  11,15 €
K0365.33100403310121940924491060  11,37 €
K0365.33100503310121950924591060  11,62 €
K0365.3312020331214,519201024301286  12,03 €
K0365.3312030331214,519301024401286  12,49 €
K0365.3312040331214,519401024501286  13,19 €
K0365.3312050331214,519501024601286  13,79 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33