Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen Edelstahlselbstsichernd
K0364

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Korrosionsbeständig. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil. Temperatureinsatzbereich max. +250 °C.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0364 Kugelsperrbolzen Edelstahlselbstsichernd 177 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahlselbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0364.23050102555,51410626,516515  11,72 €
K0364.23050152555,51415626,521515  11,94 €
K0364.23050202555,51420626,526515  12,16 €
K0364.23050252555,51425626,531515  13,07 €
K0364.23050302555,51430626,536515  13,25 €
K0364.23060102566,851410726,517622  12,51 €
K0364.23060152566,851415726,522622  12,92 €
K0364.23060202566,851420726,527622  13,22 €
K0364.23060252566,851425726,532622  13,51 €
K0364.23060302566,851430726,537622  14,00 €
K0364.23060352566,851435726,542622  14,33 €
K0364.23060402566,851440726,547622  14,64 €
K0364.23060452566,851445726,552622  15,29 €
K0364.23060502566,851450726,557622  15,64 €
K0364.23080202589,51420826,528838  13,35 €
K0364.23080252589,51425826,533838  13,61 €
K0364.23080302589,51430826,538838  13,89 €
K0364.23080352589,51435826,543838  14,19 €
K0364.23080402589,51440826,548838  14,44 €
K0364.23080452589,51445826,553838  14,73 €
K0364.23080502589,51450826,558838  15,01 €
K0364.31100203310121920934,6291060  14,23 €
K0364.31100253310121925934,6341060  14,43 €
K0364.31100303310121930934,6391060  14,72 €
K0364.31100353310121935934,6441060  14,96 €
K0364.31100403310121940934,6491060  15,22 €
K0364.31100453310121945934,6541060  15,46 €
K0364.31100503310121950934,6591060  16,57 €
K0364.31100603310121960934,6691060  17,89 €
K0364.3112025331214,519251034,6351286  17,39 €
K0364.3112030331214,519301034,6401286  17,75 €
K0364.3112035331214,519351034,6451286  18,10 €
K0364.3112040331214,519401034,6501286  18,44 €
K0364.3112045331214,519451034,6551286  18,79 €
K0364.3112050331214,519501034,6601286  19,49 €
K0364.3112060331214,519601034,6701286  20,94 €
K0364.3112070331214,519701034,6801286  22,43 €
K0364.3112080331214,519801034,6901286  24,00 €
K0364.3116030331619203013,334,643,316153  45,29 €
K0364.3116035331619203513,334,648,316153  45,59 €
K0364.3116040331619204013,334,653,316153  45,89 €
K0364.3116045331619204513,334,658,316153  47,08 €
K0364.3116050331619205013,334,663,316153  48,37 €
K0364.3116060331619206013,334,673,316153  50,16 €
K0364.3116070331619207013,334,683,316153  52,54 €
K0364.3116080331619208013,334,693,316153  54,93 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33