Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund
K0363_B

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Merkmale:Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724
Sicherungs-Spiralkabel K0367
Halteseile mit Öse K0367
Schlüsselring K0367
Zeichnungshinweis:
2) Kunststoffbund
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0363_B Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund 114 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  9,52 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  9,60 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  9,60 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  10,14 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  10,14 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  10,27 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  10,27 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  11,12 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  11,30 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  11,30 €