- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- K0309
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl
- K0310
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
- K0311
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus POM
- K0312
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus Edelstahl
- K0609
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Keramikkugel, Edelstahl
- K0313
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl
- K0314
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl
- K0656
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor
- K0315
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl
- K0316
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
- K0610
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Keramikkugel
- K0657
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
- K0317
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
- K0317
Montageschlüssel
- K0318
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl
- K0319
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl
- K0320
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
- K0321
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0322
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0323
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0324
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0325
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0326
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0327
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0328
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0329
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0330
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0331
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0332
Raststücke
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Edelstahl
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl
- K0334
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff
- K1171
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff
- K0582
Federnde Druckstücke mit Haftring
- K0335
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
- K0336
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0337
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, doppelseitig
- K1277
Federhülsen
- K1172
Federnde Druckstücke glatte Ausführung
- K0583
Doppelkugelschnäpper
- K1294
Kugelschnäpper
- K1294
Distanzstück für Kugelschnäpper
- K1294
Befestigungswinkel für Kugelschnäpper
- K1295
Magnetverschluss
- K1295
Befestigungswinkel für Magnetverschluss
- K0368
Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Aufnahme exzentrisch und Montagewerkzeuge für Federnde Seitendruckstücke
- K1292
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
- K0369
Montagewerkzeug
- K0370
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen
- K0371
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse
- K0371
Montagewerkzeug
- K0372
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
- K0373
Federnde Zug- und Druckstücke
- K0977
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung
- K0374
Federnde Seitendruckstücke
- K0338
Arretierbolzen
- K0338
Arretierbolzen
- K1096
Arretierbolzen mit Gewindesicherung
- K1149
Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung
- K1213
Arretierbolzen mit Verriegelung
- K0630
Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift
- K0631
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K0631
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K1097
Arretierbolzen kurze Ausführung, mit Gewindesicherung
- K0632
Arretierbolzen Edelstahl
- K0735
Arretierbolzen für dünnwandige Teile
- K0339
Arretierbolzen
- K0747
Arretierbolzen
- K1098
Arretierbolzen mit Gewindesicherung
- K0748
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K0340
Arretierbolzen
- K0341
Arretierbolzen
- K0342
Arretierbolzen
- K0343
Arretierbolzen ohne Bund
- K0633
Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift
- K0634
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
- K1116
Arretierbolzen pneumatisch
- K0344
Arretierbolzen ohne Bund
- K0345
Arretierbolzen ohne Bund
- K0635
Arretierbolzen ohne Bund
- K0346
Arretierbolzen ohne Bund
- K0347
Arretierbolzen ohne Bund
- K0636
Arretierbolzen ohne Bund
- K1290
Positionierbuchsen für Arretierbolzen
- K0665
Distanzringe
- K0736
Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
- K0736
Buchse konisch
- K0736
Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
- K0736
Buchse zylindrisch
- K1300
Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge
- K1124
Arretierbolzen mit T-Griff
- K0359
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
- K0360
Buchse konisch
- K0361
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
- K0362
Buchse zylindrisch
- K0245
Arretierbolzen mit Fünfsterngriff
- K0348
Sperrriegel
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0638
Haltestücke
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0349
Verschlussriegel
- K0363
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
- K0364
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
- K0790
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
- K0791
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
- K0641
Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf Edelstahl selbstsichernd
- K1299
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar
- K0746
Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahl selbstsichernd
- K0365
Steckbolzen
- K0365
Steckbolzen mit Schlüsselring
- K1216
Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung
- K0776
Steckbolzen mit Klappsicherung
- K0772
Steckbolzen mit Axialsicherung
- K0366
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0793
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0642
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K0793
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K1063
Kugelsperrbolzen
- K1063
Kugelsperrbolzen Edelstahl
- K1063
Kugelsperrbolzen ohne Kopf
- K1064
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung
- K1065
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen
- K1066
Kugelsperrbuchsen
- K1066
Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
- K1067
Sperrbolzen für Kugelsperrbuchsen
- K1068
Magnetbuchsen
- K1069
Stift für Magnetbuchse
- K0367
Sicherungs-Spiralkabel
- K0367
Schlüsselringe
- K0367
Halteseile
- K1125
Kugelketten
- K0724
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen
- K0724
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK Gewindesicherung
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0345_KArretierbolzen ohne Bund Form K |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so auf die Gewindehülse aufgesetzt, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausführung | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | SW | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Einschraubscheibe | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0345.2903 | K | Stahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 |  |  | 4,74 € | | K0345.2004 | K | Stahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 |  |  | 4,52 € | | K0345.2105 | K | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | 4,31 € | | K0345.2206 | K | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | 4,64 € | | K0345.2308 | K | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | 5,23 € | | K0345.2410 | K | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | 7,99 € | | K0345.2412 | K | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 |  |  | 8,78 € | | K0345.2516 | K | Stahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 |  |  | 10,00 € | | K0345.02903 | K | Edelstahl | gehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 |  |  | 9,16 € | | K0345.02004 | K | Edelstahl | gehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 |  |  | 8,72 € | | K0345.02105 | K | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | 8,29 € | | K0345.02206 | K | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | 9,09 € | | K0345.02308 | K | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | 10,38 € | | K0345.02410 | K | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | 15,79 € | | K0345.02412 | K | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 |  |  | 17,37 € | | K0345.02516 | K | Edelstahl | gehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 |  |  | 19,74 € | | K0345.12903 | K | Edelstahl | ungehärtet | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 |  |  | 9,16 € | | K0345.12004 | K | Edelstahl | ungehärtet | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 |  |  | 8,72 € | | K0345.12105 | K | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 |  |  | 8,29 € | | K0345.12206 | K | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 |  |  | 9,09 € | | K0345.12308 | K | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 |  |  | 10,38 € | | K0345.12410 | K | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 |  |  | 15,79 € | | K0345.12412 | K | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 |  |  | 17,37 € | | K0345.12516 | K | Edelstahl | ungehärtet | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 |  |  | 19,74 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|