Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0342_R Arretierbolzen Form R 134 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form R

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D4LL1L2L4HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0342.3004RStahlgehärtet4M8x11540156134101612  4,09 €
K0342.3105RStahlgehärtet5M10x12352177155131,3512  3,89 €
K0342.3206RStahlgehärtet6M12x1,52357208176141,8614  4,32 €
K0342.3308RStahlgehärtet8M16x1,528722610238192,31535  5,58 €
K0342.3410RStahlgehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 8,07 €
K0342.03004REdelstahlgehärtet4M8x11540156134101612  6,66 €
K0342.03105REdelstahlgehärtet5M10x12352177155131,3512  6,34 €
K0342.03206REdelstahlgehärtet6M12x1,52357208176141,8614  7,49 €
K0342.03308REdelstahlgehärtet8M16x1,528722610238192,31535  9,94 €
K0342.03410REdelstahlgehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 16,98 €
K0342.13004REdelstahlungehärtet4M8x11540156134101612  6,66 €
K0342.13105REdelstahlungehärtet5M10x12352177155131,3512  6,34 €
K0342.13206REdelstahlungehärtet6M12x1,52357208176141,8614  7,49 €
K0342.13308REdelstahlungehärtet8M16x1,528722610238192,31535  9,94 €
K0342.13410REdelstahlungehärtet10M20x1,5287828122510222,81534 16,98 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33