Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0338 Arretierbolzen 226 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen

Arretierbolzen Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
K0338.190384K0338.0190384K0338.1190384A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
K0338.100484K0338.0100484K0338.1100484A4M8x11838,5156134101612
K0338.110584K0338.0110584K0338.1110584A5M10x12143,5177155131,3512
K0338.120684K0338.0120684K0338.1120684A6M12x1,52551,7208176141,8614
K0338.130884K0338.0130884K0338.1130884A8M16x1,533682610238192,31535
K0338.141084K0338.0141084K0338.1141084A10M20x1,5337428122510222,81534
K0338.141284K0338.0141284K0338.1141284A12M20x1,5337828142512222,81539
K0338.151684K0338.0151684K0338.1151684A16M24x2409632182816273,22046

Arretierbolzen Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
K0338.290384K0338.0290384K0338.1290384B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
K0338.200484K0338.0200484K0338.1200484B4M8x11838,515613410131612
K0338.210584K0338.0210584K0338.1210584B5M10x12143,517715513171,3512
K0338.220684K0338.0220684K0338.1220684B6M12x1,52551,720817614191,8614
K0338.230884K0338.0230884K0338.1230884B8M16x1,53368261023819242,31535
K0338.241084K0338.0241084K0338.1241084B10M20x1,533742812251022302,81534
K0338.241284K0338.0241284K0338.1241284B12M20x1,533782814251222302,81539
K0338.251684K0338.0251684K0338.1251684B16M24x240963218281627363,22046

Arretierbolzen Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
K0338.390384K0338.0390384K0338.1390384C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
K0338.300484K0338.0300484K0338.1300484C4M8x11838,5156134101612
K0338.310584K0338.0310584K0338.1310584C5M10x12143,5177155131,3512
K0338.320684K0338.0320684K0338.1320684C6M12x1,52551,7208176141,8614
K0338.330884K0338.0330884K0338.1330884C8M16x1,533682610238192,31535
K0338.341084K0338.0341084K0338.1341084C10M20x1,5337428122510222,81534
K0338.341284K0338.0341284K0338.1341284C12M20x1,5337828142512222,81539
K0338.351684K0338.0351684K0338.1351684C16M24x2409632182816273,22046

Arretierbolzen Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
K0338.490384K0338.0490384K0338.1490384D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
K0338.400484K0338.0400484K0338.1400484D4M8x11838,515613410131612
K0338.410584K0338.0410584K0338.1410584D5M10x12143,517715513171,3512
K0338.420684K0338.0420684K0338.1420684D6M12x1,52551,720817614191,8614
K0338.430884K0338.0430884K0338.1430884D8M16x1,53368261023819242,31535
K0338.441084K0338.0441084K0338.1441084D10M20x1,533742812251022302,81534
K0338.441284K0338.0441284K0338.1441284D12M20x1,533782814251222302,81539
K0338.451684K0338.0451684K0338.1451684D16M24x240963218281627363,22046
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33