- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- K0309
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl
- K0310
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl
- K0311
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus POM
- K0312
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel aus Edelstahl
- K0609
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Keramikkugel, Edelstahl
- K0313
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl
- K0314
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl
- K0656
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor
- K0315
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl
- K0316
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
- K0610
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Keramikkugel
- K0657
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
- K0317
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
- K0317
Montageschlüssel
- K0318
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl
- K0319
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl
- K0320
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
- K0321
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0322
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0323
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0324
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0325
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0326
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0327
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0328
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert
- K0329
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0330
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
- K0331
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0332
Raststücke
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Edelstahl
- K0333
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, verlängert, Edelstahl
- K0334
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, Kunststoff
- K1171
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, selbstklemmend, Kunststoff
- K0582
Federnde Druckstücke mit Haftring
- K0335
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
- K0336
Federnde Druckstücke mit Kopf
- K0337
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, doppelseitig
- K1277
Federhülsen
- K1172
Federnde Druckstücke glatte Ausführung
- K0583
Doppelkugelschnäpper
- K1294
Kugelschnäpper
- K1294
Distanzstück für Kugelschnäpper
- K1294
Befestigungswinkel für Kugelschnäpper
- K1295
Magnetverschluss
- K1295
Befestigungswinkel für Magnetverschluss
- K0368
Federnde Seitendruckstücke
- K0369
Aufnahme exzentrisch und Montagewerkzeuge für Federnde Seitendruckstücke
- K1292
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
- K0369
Montagewerkzeug
- K0370
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen
- K0371
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse
- K0371
Montagewerkzeug
- K0372
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen
- K0373
Federnde Zug- und Druckstücke
- K0977
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung
- K0374
Federnde Seitendruckstücke
- K0338
Arretierbolzen
- K0338
Arretierbolzen
- K1096
Arretierbolzen mit Gewindesicherung
- K1149
Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung
- K1213
Arretierbolzen mit Verriegelung
- K0630
Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift
- K0631
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K0631
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K1097
Arretierbolzen kurze Ausführung, mit Gewindesicherung
- K0632
Arretierbolzen Edelstahl
- K0735
Arretierbolzen für dünnwandige Teile
- K0339
Arretierbolzen
- K0747
Arretierbolzen
- K1098
Arretierbolzen mit Gewindesicherung
- K0748
Arretierbolzen kurze Ausführung
- K0340
Arretierbolzen
- K0341
Arretierbolzen
- K0342
Arretierbolzen
- K0343
Arretierbolzen ohne Bund
- K0633
Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift
- K0634
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund
- K1116
Arretierbolzen pneumatisch
- K0344
Arretierbolzen ohne Bund
- K0345
Arretierbolzen ohne Bund
- K0635
Arretierbolzen ohne Bund
- K0346
Arretierbolzen ohne Bund
- K0347
Arretierbolzen ohne Bund
- K0636
Arretierbolzen ohne Bund
- K1290
Positionierbuchsen für Arretierbolzen
- K0665
Distanzringe
- K0736
Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
- K0736
Buchse konisch
- K0736
Premium - Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
- K0736
Buchse zylindrisch
- K1300
Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge
- K1124
Arretierbolzen mit T-Griff
- K0359
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
- K0360
Buchse konisch
- K0361
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
- K0362
Buchse zylindrisch
- K0245
Arretierbolzen mit Fünfsterngriff
- K0348
Sperrriegel
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0638
Haltestücke
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0349
Verschlussriegel
- K0363
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
- K0364
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
- K0790
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
- K0791
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
- K0641
Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf Edelstahl selbstsichernd
- K1299
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar
- K0746
Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahl selbstsichernd
- K0365
Steckbolzen
- K0365
Steckbolzen mit Schlüsselring
- K1216
Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung
- K0776
Steckbolzen mit Klappsicherung
- K0772
Steckbolzen mit Axialsicherung
- K0366
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0793
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
- K0642
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K0792
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K0793
Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd
- K1063
Kugelsperrbolzen
- K1063
Kugelsperrbolzen Edelstahl
- K1063
Kugelsperrbolzen ohne Kopf
- K1064
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung
- K1065
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen
- K1066
Kugelsperrbuchsen
- K1066
Kugelsperrbuchsen mit Drehverschluss
- K1067
Sperrbolzen für Kugelsperrbuchsen
- K1068
Magnetbuchsen
- K1069
Stift für Magnetbuchse
- K0367
Sicherungs-Spiralkabel
- K0367
Schlüsselringe
- K0367
Halteseile
- K1125
Kugelketten
- K0724
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen
- K0724
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK Gewindesicherung
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0638_AHaltestücke Aluminium Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium 3.2163Ausführung:schwarz.Hinweis:Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0638.306 | A | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 2,13 € | | K0638.3061 | A | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 2,13 € | | K0638.308 | A | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 2,13 € | | K0638.3081 | A | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 |  | | 2,13 € | | K0638.310 | A | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 2,55 € | | K0638.3101 | A | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 2,55 € | | K0638.312 | A | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 2,55 € | | K0638.3121 | A | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 |  | | 2,55 € | | K0638.316 | A | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 3,35 € | | K0638.3161 | A | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 3,35 € | | K0638.320 | A | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 3,35 € | | K0638.3201 | A | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 |  | | 3,35 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|