Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I
K0977_I

Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Gewindehülse verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Hinweis:Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0977_I Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I 201 kB

Zeichnungen

Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFederkraftDSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADZub.PreisBestellen
K0977.1112Inormál rugóerőM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 5,19 €
K0977.1116Inormál rugóerőM16x1,512M581025718,728381,310 5,84 €
K0977.1120Inormál rugóerőM20x1,515M61012,24014010,334472,712 7,29 €
K0977.1212Imagas rugóerőM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 5,19 €
K0977.1216Imagas rugóerőM16x1,512M5810351038,728381,310 5,84 €
K0977.1220Imagas rugóerőM20x1,515M61012,26017510,334472,712 7,29 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33