Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B mit Abdichtung
K0370_B

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0370_B Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B mit Abdichtung 179 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B mit Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0370.32054B10M4101241,620 5,81 €
K0370.32056B10M4101241,650 5,81 €
K0370.32058B10M4101241,6100 5,81 €
K0370.32064B10M410127,5240 6,15 €
K0370.32066B10M410127,5275 6,15 €
K0370.32068B10M410127,52100 6,15 €
K0370.32104B16M6161811,53,2100 7,02 €
K0370.32106B16M6161811,53,2150 7,02 €
K0370.32108B16M6161811,53,2200 7,02 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33