Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federnde Seitendruckstückeohne Druckbolzen
K0370

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0370 Federnde Seitendruckstückeohne Druckbolzen 153 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Seitendruckstückeohne Druckbolzen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A ohne Abdichtung

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A ohne Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0370.31054A10M4101241,620 4,62 €
K0370.31056A10M4101241,650 4,62 €
K0370.31058A10M4101241,6100 4,62 €
K0370.31064A10M410127,5240 4,95 €
K0370.31066A10M410127,5275 4,95 €
K0370.31068A10M410127,52100 4,95 €
K0370.31104A16M6161811,53,2100 5,79 €
K0370.31106A16M6161811,53,2150 5,79 €
K0370.31108A16M6161811,53,2200 5,79 €

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0370.32054B10M4101241,620 5,65 €
K0370.32056B10M4101241,650 5,65 €
K0370.32058B10M4101241,6100 5,65 €
K0370.32064B10M410127,5240 5,98 €
K0370.32066B10M410127,5275 5,98 €
K0370.32068B10M410127,52100 5,98 €
K0370.32104B16M6161811,53,2100 6,83 €
K0370.32106B16M6161811,53,2150 6,83 €
K0370.32108B16M6161811,53,2200 6,83 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33