Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung
K0372_A

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0372_A Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung 188 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormLL1DD1±SF
ca. N
SWKBestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
K0372.1020X12A11,54M12M41,620102x60°K0371.06  6,12 €
K0372.1020X20A194M12M41,620102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1020X27A26,54M12M41,620102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1040X12A11,57,5M12M4240102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1040X20A197,5M12M4240102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1040X27A26,57,5M12M4240102x60°K0371.06  7,05 €
K0372.1050X12A11,54M12M41,650102x60°K0371.06  6,12 €
K0372.1050X20A194M12M41,650102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1050X27A26,54M12M41,650102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1075X12A11,57,5M12M4275102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1075X20A197,5M12M4275102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1075X27A26,57,5M12M4275102x60°K0371.06  7,05 €
K0372.1100X12A11,54M12M41,6100102x60°K0371.06  6,12 €
K0372.1100X20A194M12M41,6100102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1100X27A26,54M12M41,6100102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1150X12A11,57,5M12M42100102x60°K0371.06  6,45 €
K0372.1150X20A197,5M12M42100102x60°K0371.06  6,75 €
K0372.1150X27A26,57,5M12M42100102x60°K0371.06  7,05 €
K0372.1100X16A1811,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  6,75 €
K0372.1100X29A31,511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  7,36 €
K0372.1100X43A4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°K0371.10  8,02 €
K0372.1200X16A1811,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  6,75 €
K0372.1200X29A31,511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  7,36 €
K0372.1200X43A4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°K0371.10  8,02 €
K0372.1300X16A1811,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  6,75 €
K0372.1300X29A31,511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  7,36 €
K0372.1300X43A4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°K0371.10  8,02 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33