Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl
K1372

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1372 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl 261 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K1372.05M52,42,31820,80,81,5620K0317.905 1,71 €
K1372.06M62,72,5202,5112720K0317.906 1,75 €
K1372.08M83,532231,41,22,5935K0317.908 2,17 €
K1372.10M1043223,51,41,63935K0317.910 2,61 €
K1372.12M12642852241255K0317.912 3,29 €
K1372.16M167,553262,52,5545100K0317.916 4,05 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33