Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft
K0315

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert. Kugel gehärtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0315 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft 162 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0315.03M31,50,491,51,53 1,43 €
K0315.04M42,50,8102410 1,07 €
K0315.05M530,9142,5611 1,07 €
K0315.06M63,51153913 1,07 €
K0315.08M851,51841530 1,38 €
K0315.10M10622352035 1,52 €
K0315.12M1282,52663055 2,12 €
K0315.16M16103,533865125 2,84 €
K0315.20M20124,5431080160 3,78 €
K0315.24M24155,5481290180 6,57 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33