Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstückemit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
K0316

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0316 Federnde Druckstückemit Innensechskant und Kugel, Edelstahl 238 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstückemit Innensechskant und Kugel, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0316.03M31,50,491,51,53 3,49 €
K0316.04M42,50,8102410 2,94 €
K0316.05M530,9142,5611 2,94 €
K0316.06M63,51153913 2,94 €
K0316.08M851,51841530 3,18 €
K0316.10M10622352035 3,72 €
K0316.12M1282,52663055 4,95 €
K0316.16M16103,533865125 7,83 €
K0316.20M20124,5431080160 9,76 €
K0316.24M24155,5481290180 16,03 €

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0316.203M31,50,491,557 3,86 €
K0316.204M42,50,81021222 3,25 €
K0316.205M530,9142,51930 3,25 €
K0316.206M63,511532840 3,25 €
K0316.208M851,51844773 3,52 €
K0316.210M106223566100 4,07 €
K0316.212M1282,526666120 5,44 €
K0316.216M16103,533890180 8,59 €
K0316.220M20124,54310115240 10,70 €
K0316.224M24155,54812130270 17,66 €

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K0316.404M42,50,8162410 3,53 €
K0316.405M530,9202,5611 3,53 €
K0316.406M63,51253913 3,53 €
K0316.408M851,53041530 3,84 €
K0316.410M10623552035 4,46 €
K0316.412M1282,54063055 5,87 €
K0316.416M16103,545865125 9,38 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33