Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
K0326

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0326 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert 188 kB
 Technischer Hinweis Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 2 MB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1SFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0326.03M31,50,4941,51,530,10,07 4,00 €
K0326.04M42,50,810524100,180,12 3,56 €
K0326.05M530,91462,56110,120,08 3,51 €
K0326.06M63,5115739130,440,21 3,48 €
K0326.08M851,5188415301,10,38 3,76 €
K0326.10M1062239520351,30,6 4,31 €
K0326.12M1282,526106305521,3 6,60 €
K0326.16M16103,533148651253,93 10,43 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33