Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert
K0328

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus POM.
Feder Federstahl Kl. D.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:brüniert.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0328 Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert 213 kB
 Technischer Hinweis Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 2 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift aus POM, Stahl, LONG-LOK gesichert

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1TT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0328.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 2,11 €
K0328.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 2,19 €
K0328.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 2,49 €
K0328.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 2,89 €
K0328.12M126428105224125521,3K0317.912 4,46 €
K0328.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 6,02 €

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1TT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K0328.105M52,42,318720,80,81,53100,120,08K0317.905 2,29 €
K0328.106M62,72,52072,5112390,450,22K0317.906 2,41 €
K0328.108M83,5322831,41,22,54161,050,37K0317.908 2,62 €
K0328.110M10432293,51,41,634161,30,6K0317.910 3,05 €
K0328.112M12642810522452721,3K0317.912 4,69 €
K0328.116M167,55321462,52,5520453,93K0317.916 6,30 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33