Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Hinweis:Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1277_A Federhülsen, Form A 151 kB

Zeichnungen

Federhülsen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD

LL2L bei F1L bei F2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Federsteifigkeit
N/mm
CADZub.PreisBestellen
K1277.112216StahlA2,2167,81210,52,230,53 0,23 €
K1277.112608StahlA2,683,86,55,21,120,7 0,23 €
K1277.113012StahlA312698,76,26,82 0,23 €
K1277.113016StahlA3168,51310,74,88,41,6 0,23 €
K1277.113412StahlA3,412697,8571,69 0,23 €
K1277.113415StahlA3,4157,3128,25,913,31,95 0,23 €
K1277.114014StahlA4148129512,32,45 0,23 €
K1277.115016StahlA51681310,48152,7 0,28 €
K1277.123016EdelstahlA31681310,64,88,61,6 0,26 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33