Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung
K1292

Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:blank.Hinweis:Aufnahmebohrung H7 verwenden. Durch Drehen des Gewindestiftes entsteht eine Flächenpressung. Mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel kann man den Exzenter radial in die richtige Position bringen und über den Gewindestift fixieren.Anwendung:Die exzentrischen Aufnahmebuchsen finden z.B. als Anschlag oder Toleranzausgleich Verwendung.

1) Zentrierbohrung DIN 332-1 Form A
2) Grundform mit Zentrierung
3) Mit Skalenrille als optischer Anschlag
4) Durchgangsbohrung
5) Gewindebohrung
Vorteile:- einfaches Handling
- klemmen mit Gewindestift
- geringer Einbauraum
- beliebige Einbaulage
- individuelle Anwendung
- vielfältiger Einsatz
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1292 Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung 258 kB

Zeichnungen

Aufnahme exzentrisch mit Zentrierbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HMSWTAnzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1292.101101012,129,82,2521,91,5 13,98 €
K1292.12112121,63,3511,8222,91,5 14,56 €
K1292.15115152,55,314,82,252,54,62 15,15 €
K1292.181181848,515,82,252,57,42 15,93 €
K1292.201202048,519,8337,45 16,74 €