Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0747_B Arretierbolzen Form B 192 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0747.02903060BStahl3M61431,5125103,56100,84102 2,74 €
K0747.02004060BStahl4M6143615613461016122 2,77 €
K0747.02105080BStahl5M814401771558131,36127 3,16 €
K0747.02206100BStahl6M101847,520817610171,881515 3,45 €
K0747.02308120BStahl8M122561,7261023812192,381920 4,05 €
K0747.12903060BEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 3,06 €
K0747.12004060BEdelstahl4M6143615613461016122 3,09 €
K0747.12105080BEdelstahl5M814401771558131,36127 3,53 €
K0747.12206100BEdelstahl6M101847,520817610171,881515 3,83 €
K0747.12308120BEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 4,58 €