DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
4 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit.
Werkstoff
Edelstahlausführung A2:

Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.

Druckfeder 1.4310.



Edelstahlausführung A4:

Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.

Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.
Ausführung
Edelstahlausführung A2:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.

Andere Kunden kauften auch