Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Druckbolzen Automatenstahl.
Sechskantmuttern Stahl Festigkeitsklasse 04.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Druckbolzen 1.4034.
Sechskantmuttern Edelstahl A2.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Druckbolzen gehärtet, brüniert und geschliffen.
Sechskantmuttern brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Druckbolzen gehärtet, geschliffen und blank.
Sechskantmuttern blank.
Hinweis:Der Arretierbolzen wird durch Anlegen von Druckluft betätigt.
Die Rückstellung erfolgt gefedert durch Trennen der Luftzufuhr.
Pneumatikzylinder:Einfachwirkender Kolbenstangenzylinder.
Werkstoffe:
Zylinderrohr Messing vernickelt,
Kolbenstange Edelstahl,
Dichtungen NBR, PU.
Betriebsmedium:
gefilterte, getrocknete Luft, geölt oder ungeölt.
Einsatztemperatur: -20°C bis +80°C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1116 Arretierbolzen pneumatisch 190 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
DD1D2C
(Hub)
LL1L2SW1SW2Betriebsdruck
bar
Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Federrückzugskraft
ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1116.1308010Automatenstahl8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 51,30 €
K1116.1206010Automatenstahl6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 49,80 €
K1116.1308015Automatenstahl8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 51,30 €
K1116.1206015Automatenstahl6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 49,80 €
K1116.01308010Edelstahl8M20x1,5M51077671518302 - 639,6-35,311,6-5,1 56,50 €
K1116.01206010Edelstahl6M20x1,5M51080701518302 - 638,7-35,19,9-6 54,50 €
K1116.01308015Edelstahl8M20x1,5M51589741518302 - 639,6-33,111,6-5,1 56,50 €
K1116.01206015Edelstahl6M20x1,5M51592771518302 - 638,7-32,911,8-6 54,50 €