Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form D
K1495_D

Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Der integrierte Sensor erfasst den Betätigungszustand des Arretierbolzens. Das Signal wird im Pilzgriff verarbeitet und drahtlos an ein mobiles Endgerät oder an das Gateway K1494 übertragen.
Der Bolzenzustand kann somit angezeigt und weiterverarbeitet werden.
Zur Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung, wird das Gateway K1494 benötigt.
Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
Technische Daten:Funksignal: Bluetooth LE 4.2
Batterietyp: Lithium Knopfzelle CR2032
Batterielaufzeit: 1 Jahr
Anwendung:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Der Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglicht dem Anwender eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Bolzen im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Zubehör:Gateway K1494Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1495_D Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form D 713 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Zustandssensor, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
D

D1D2HLL1L2L3SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1495.4105DStahlgehärtet5M10x1355571771513171,3512auf Anfrage
K1495.4206DStahlgehärtet6M12x1,5356622081714191,8614auf Anfrage
K1495.4308DStahlgehärtet8M16x1,53587626102319242,31535auf Anfrage
K1495.4410DStahlgehärtet10M20x1,535108228122522302,81534auf Anfrage
K1495.4412DStahlgehärtet12M20x1,535128628142522302,81539auf Anfrage
K1495.04105DEdelstahlgehärtet5M10x1355571771513171,3512auf Anfrage
K1495.04206DEdelstahlgehärtet6M12x1,5356622081714191,8614auf Anfrage
K1495.04308DEdelstahlgehärtet8M16x1,53587626102319242,31535auf Anfrage
K1495.04410DEdelstahlgehärtet10M20x1,535108228122522302,81534auf Anfrage
K1495.04412DEdelstahlgehärtet12M20x1,535128628142522302,81539auf Anfrage
K1495.14105DEdelstahlungehärtet5M10x1355571771513171,3512auf Anfrage
K1495.14206DEdelstahlungehärtet6M12x1,5356622081714191,8614auf Anfrage
K1495.14308DEdelstahlungehärtet8M16x1,53587626102319242,31535auf Anfrage
K1495.14410DEdelstahlungehärtet10M20x1,535108228122522302,81534auf Anfrage
K1495.14412DEdelstahlungehärtet12M20x1,535128628142522302,81539auf Anfrage