{"product":{"productId":"agid.22273","price":97.37,"name":"Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor und Kunststoff-Pilzgriff"},"currency":"EUR"}
- Keine Störkonturen
- Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit
- Wegfall aufwändiger Verkabelungen
- Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau RAL 7021.
Deckel grau transluzent.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau RAL 7021.
Deckel grau transluzent.
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Vorteile
Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Wegfall aufwändiger Verkabelungen.
Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit.
Keine Störkonturen.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zubehör
Gateway K1494.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.