Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B
K1149_B

Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift Stahl.
Gewindehülse 1.0718.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung:Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665Zeichnungshinweis:
1) Markierungsring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1149_B Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B 251 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 6,77 €
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 7,56 €
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 9,02 €