{"product":{"productId":"agid.19841","price":6.13,"name":"Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Verriegelungsmarkierung, ohne Kontermutter"},"currency":"EUR"}
- Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt
- Hohe Stabilität
- Verriegelungsmarkierung als optische Hilfe für die gewünschte Einraststellung
Beschreibung
Werkstoff
Arretierstift Stahl.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung
Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Markierungsring
Zubehör
Distanzringe K0665.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146.
Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.