Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Arretierbolzen mit Verriegelung
K1213

Arretierbolzen mit Verriegelung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Die Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes.
Der rote Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Kontermutter
Form B: mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1213 Arretierbolzen mit Verriegelung 156 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Verriegelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Rückstellkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1213.11051AStahlmit Verriegelung5M10x12550,517715513-1,38-12 11,00 €
K1213.12061AStahlmit Verriegelung6M12x1,52555,520817614-1,84-12 11,00 €
K1213.13081AStahlmit Verriegelung8M16x1,53376261023819-2,310-20 11,61 €
K1213.14101AStahlmit Verriegelung10M20x1,533822812251022-2,83-23 12,04 €
K1213.111051AEdelstahlmit Verriegelung5M10x12550,517715513-1,38-12 14,69 €
K1213.112061AEdelstahlmit Verriegelung6M12x1,52555,520817614-1,84-12 14,69 €
K1213.113081AEdelstahlmit Verriegelung8M16x1,53376261023819-2,310-20 15,86 €
K1213.114101AEdelstahlmit Verriegelung10M20x1,533822812251022-2,83-23 16,81 €
K1213.21051BStahlmit Verriegelung5M10x12550,517715513171,38-12 11,41 €
K1213.22061BStahlmit Verriegelung6M12x1,52555,520817614191,84-12 11,41 €
K1213.23081BStahlmit Verriegelung8M16x1,53376261023819242,310-20 12,02 €
K1213.24101BStahlmit Verriegelung10M20x1,533822812251022302,83-23 12,45 €
K1213.121051BEdelstahlmit Verriegelung5M10x12550,517715513171,38-12 15,10 €
K1213.122061BEdelstahlmit Verriegelung6M12x1,52555,520817614191,84-12 15,10 €
K1213.123081BEdelstahlmit Verriegelung8M16x1,53376261023819242,310-20 16,27 €
K1213.124101BEdelstahlmit Verriegelung10M20x1,533822812251022302,83-23 17,22 €